¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Llave de impacto a batería SIW 4AT-22 ½”

Llave impacto a bat. SIW 4AT-22 1/2'' ma número de producto: 2291205

Llave de impacto a batería compacta con el máximo equilibrio de potencia y manipulación (plataforma de baterías Nuron)

  • Tipo de yunque: Pasador de detención de 1/2"
  • Par máximo: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
  • Par de rotura de tuerca: 338 Nm

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$610.969