Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Llave de impacto a batería SIW 10-22 ¾”

Llave impacto a bat. SIW 10-22 3/4" male #2361528

Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción y conexión de ¾” para fijación pesada mediante perno y anclaje

  • Tipo de yunque: Orificio pasante de 3/4" con anillo de fricción
  • Par máximo: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
  • Par de rotura de tuerca: 2000 Nm

También conocido como Llave impactoSIW10SIW 10Batería or NURON.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.178.690