Martillo perforador TE 3-ML
Martillo perforador TE 3-ML 220V maletín número de producto: 2122713 #2122713





Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) multifuncional, con empuñadura de tipo pistola y tres modos con función de raspado y escobillas de fácil sustitución
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.1 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 16 mm
- Energía de impacto: 2.1 J
También conocido como martelete, rotomartillo, sds-plus or sds plus.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$523.297
$523.297
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.1 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 16 mm
Energía de impacto
2.1 J
Modo de trabajo
Cincelado, Perforación, Perforación con percusión
Rango de diámetro de taladro con percusión
5 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
1070 rpm
Frecuencia de impacto plena
4860 impactos/minuto
Funcionalidad
Descubrimiento de capas, 2.º engranaje para taladrado de metal, Mandril extraíble, Modo inverso, Tope de profundidad
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
15.6 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en concreto
12.2 m/s² 2
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
93 dB (A) 3
Potencia de entrada nominal
850 W
Dimensiones (L x An x Al)
377 x 88 x 204 mm
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 3-ML 220V [ 680.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Potente martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para la perforación con percusión, sin percusión y con cincelado
- Motor robusto que ofrece elevado desempeño y protección frente a sobrecargas
- Mecanismo de percusión innovador y de larga duración
- Incluye tecnología Hilti CoolTEc con refrigeración activa que amplía la vida útil de la herramienta
- El acumulador de polvo opcional y fácilmente extraíble protege al operario del polvo y la caída de fragmentos en trabajos de perforación en techos
Aplicaciones
- taladro con rotación y percusión en mampostería y hormigón
- Cincelado correctivo y ranurado en Hormigón y mampostería
- Drilling in wood and steel with the optional quick-release chuck
- Bases de enchufe en mampostería
- Atornillado con adaptadores de puntas opcionales
Productos complementarios
Juegos de brocas para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alto desempeño de diferentes longitudes y diámetros (sistema Imperial)
Juego de brocas para taladro con percusión SDS plus (TE-CX) de primera calidad con 4 bordes de corte de carburo
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en concreto prácticamente libres de polvo
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.



