Martillo perforador TE 60-ATC-AVR
Martillo combinado TE 60-ATC/AVR 220 V número de producto: 2132187 #2132187






Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y potente para tareas de perforación y cincelado en Hormigón con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 7.8 kg
- Energía de impacto: 7.8 J
- Corriente nominal: 7.2 A
También conocido como Martillo perforador SDS Max (TE-Y) con AVR y ATC para perforación y cincelado en hormigón, Martillo perforador SDS Max (TE-Y) or TE 60-ATC/AVR.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$2.947.389
$2.947.389
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
7.8 kg
Energía de impacto
7.8 J
Corriente nominal
7.2 A
Rango de diámetro de taladro con percusión
12 - 100 mm
Rango de taladro con percusión óptimo
18 - 40 mm
RPM de taladrado con percusión
340 rpm
Frecuencia de impacto plena
3300 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del torque (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Tope de profundidad, Reducción de potencia, Perforación con percusión
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
7.2 m/s² 1
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Vibración triaxial para cincelado en concreto
6.2 m/s² 2
Potencia de entrada nominal
1350 W
Dimensiones (L x An x Al)
493 x 115 x 293 mm
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A
111 dB (A) 3
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
103 dB (A) 4
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 60-ATC/AVR 220 V [ 684.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
Aplicaciones
- Perforación de orificios para anclajes y pasantes en Hormigón y mampostería (rango de diámetros de 18 a 80 mm)
- Trabajo de demolición para cargas medias
- Perforación en mampostería y Hormigón con las brocas de corona TE-Y BK de hasta 122 mm de diámetro
- Perforación en mampostería con el adaptador opcional DD-TE-Y-DR y las brocas de corona DD-Y PCM de hasta 122 mm de diámetro
- Perforación de orificios para anclajes y pasantes en Hormigón y mampostería (rango de diámetros de 5/8" a 3-1/8")
Productos complementarios
Cables de alimentación eléctrica de repuesto extraíbles para las herramientas TE
Broca hueca con percusión SDS Max (TE-Y) para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo
Broca Ultimate SDS Max (TE-YX) con cabeza de carburo y geometría x para la perforación en Hormigón reforzado
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.