Martillo perforador TE 70-ATC/AVR
Martillo combinado TE 70-ATC/AVR 220 V número de producto: 2172142
Potente martillo combinado SDS Max (TE-Y) para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 10 kg
- Energía de impacto: 14.5 J
- Rango de diámetro de taladro con percusión: 12 - 150 mm
También conocido como cinceladora, demoladora, martillo percutor, TE70 or ATC AVR.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$4.368.282
$4.368.282
/
1 Pieza

Productividad, robustez y seguridad.
Hilti presenta el martillo combinado SDS-MAX más potente de la industria: TE 70
- 14,5 J de energía de impacto.
- Aumento del 30% en el rendimiento respecto a su predecesor.
- Equipado con un motor sin escobillas para una mayor vida útil y una productividad óptima.
Nuevo martillo combinado de Hilti Te 70 ATC/AVR, hecho para rendir, hecho para durar.
¿Por qué elegir el Martillo combinado TE 70?
Rendimiento
- Potente y robusto, nuestro martillo perforador TE 70-ATC / AVR tiene una energía de impacto de 14.5 J.
- Combinado con nuestras brocas TE-YX o cinceles TE-YPX, es el tándem perfecto para una productividad máxima.
Salud y seguridad
- El sistema ATC apaga el motor de la máquina si la broca se atasca en una barra de acero del hormigón y así protege al operador.
- Todos nuestros martillos cuentan con el sistema AVR para una mayor comodidad en su utilización y prevención de los riesgos de los trastornos musculoesqueléticos (TME).
- Todas nuestras herramientas son compatibles con un extractor de polvo (sistema DRS) para reducir la exposición al polvo fino.
Robustez
- El nuevo combinado TE 70-ATC/AVR está equipado con un sistema de enfriamiento eficaz y hermético al polvo para alargar su vida útil.
- La herramienta cuenta con un motor sin escobillas para una mayor vida útil y un rendimiento constante.
- Cable de alimentación desmontable compatible con multitud de máquinas, permitiendo un cambio rápido en caso de daños.