nuevo
Martillo perforador TE 6-CL
Martillo perforador TE 6-CL 220V maletín número de producto: 2251572 #2251572





Potente martillo perforador rotativo SDS Plus (TE-C) con empuñadura en D con función de fragmentación
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.38 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 16 mm
- Energía de impacto: 2.3 J
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$689.244
$689.244
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.38 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 16 mm
Energía de impacto
2.3 J
Modo de trabajo
Perforación con percusión, Perforación, Cincelado
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
960 rpm
Frecuencia de impacto plena
4680 impactos/minuto
Funcionalidad
Cincelado, Tope de profundidad, Modo inverso, Mandril extraíble, Perforación con percusión
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
17.3 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en concreto
10.1 m/s² 2
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
92 dB (A) 3
Potencia de entrada nominal
890 W
Dimensiones (L x An x Al)
325 x 93 x 221 mm
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 6-CL [ 684.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Diseñado para ofrecer velocidad y larga duración: herramienta rediseñada para ofrecer mayor rendimiento de taladro, lo que ofrece un martillo perforador más fiable y duradero
- Potencia de salida homogénea: el motor de 8,5 Amp ofrece el rendimiento necesario para realizar trabajos de taladro exigentes en menos tiempo, incluso con fluctuaciones de suministro eléctrico
- Potente rendimiento de cincelado: ajuste sencillo de la posición del cincel
- Martillo perforador SDS Plus (TE-C) con múltiples modos: taladro con percusión, sin percusión y con cincelado
- Mantenimiento rápido: posibilidad de reemplazar los cables eléctricos o las escobillas de carbón con tiempos de inactividad mínimos
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra
- Taladro de orificios de anclajes y ensamblaje de encofrados
- Cincelado en hormigón y eliminación de residuos
- Cincelado de pequeñas aberturas de canaletas en hormigón y mampostería
- Cincelado de precisión en mampostería
Productos complementarios
Juego de brocas para taladro con percusión SDS plus (TE-CX) de primera calidad con 4 bordes de corte de carburo
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en concreto prácticamente libres de polvo
Sistema de aspiración de polvo para tareas de perforación en hormigón y mampostería con todos los martillos perforadores
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años



