Nuron
Martillo perforador a batería TE 4-22
Martillo perfor. a batería TE 4-22 malet #2253086





Compacto martillo perforador a batería SDS Plus con nuestra mejor relación rendimiento-peso para trabajos de taladro sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.45 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 14 mm
- Energía de impacto: 2.3 J
También conocido como Taladro, TE 4, Perforador, Percutor or NURON.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Hilti Grease, 1x Maletín TE 4-22 cpl
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$960.588
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.45 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 14 mm
Energía de impacto
2.3 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
1050 rpm
Frecuencia de impacto plena
5100 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del torque (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Tope de profundidad, Perforación con percusión, Modo inverso, Luz de trabajo LED
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
12.3 m/s² 1
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A
98 dB (A) 2
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
90 dB (A) 3
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-4/6, TE DRS-C, TE DRS-D, TE DRS-22
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 4-22 [ 684 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Compacto y con un rendimiento excelente: la mejor combinación de relación peso-potencia, velocidad de taladro y trabajo por carga de todos los martillos perforadores SDS Plus de Hilti
- Taladro rápido: las instalaciones se pueden terminar en menos tiempo gracias al 20 % más de potencia que se obtiene con el nuevo motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron
- Gran comodidad: poco peso, empuñaduras rediseñadas, luz LED y gran equilibrio que hacen que el martillo perforador a batería TE 4-22 sea especialmente fácil de manejar al taladrar sobre cabeza
- Numerosas características de seguridad: incluye el sistema de control activo del par (ATC) para aumentar la protección contra el giro sin control si se atasca la punta
- Sistema de reducción activa de la vibración (AVR) que reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
Aplicaciones
- Taladro y taladro con percusión en mampostería y hormigón
- Taladro sobre cabeza en hormigón, por ejemplo para colgar tuberías y conductos, instalaciones MEP y falsos techos
- Taladro casi sin polvo (se necesita el sistema de aspiración de polvo TE DRS-4/6 o el conector para aspiradora TE DRS-C)
- Colocación de anclajes y anclajes expansión de rosca interna en hormigón (con el adaptador para puntas TE-C y el útil de colocación)
- Taladro casi sin polvo que cumple los requisitos de la Tabla 1 de OSHA 1925.1153 (se necesita el sistema de aspiración de polvo TE DRS-4/6 o el conector para aspiradora TE DRS-C)
Productos complementarios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.