Nuron
Martillo perforador a batería TE 2-22
Martillo perfor. a batería TE 2-22 malet número de producto: 2256703
Martillo perforador a batería SDS Plus compacto y ligero con empuñadura de secadora para una mejor maniobrabilidad al perforar sobre cabeza (plataforma de batería Nuron)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.3 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 14 mm
- Energía de impacto: 1.5 J
También conocido como cinceladora, bateria, martillo percutor, TE2 or TE 2.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Hilti Grease, 1x Maletín TE 2-22 cpl
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Precio neto
$504.793