Martillo perforador TE 2-S
Martillo perforador TE 2-S 230V maletín número de producto: 228103 #228103



Martillo perforador SDS Plus (TE-C) compacto de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación con percusión de precisión y perforación sin percusión
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 14 mm
- Energía de impacto: 1.8 J
También conocido como cinceladora, taladro, martillo percutor or cable.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$422.635
$422.635
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 14 mm
Energía de impacto
1.8 J
Modo de trabajo
Perforación con percusión, Solo Perforación, Perforación con percusión fina
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 22 mm
RPM de taladrado con percusión
1200 rpm
Frecuencia de impacto plena
4600 impactos/minuto
Funcionalidad
Reducción de potencia, Modo inverso, Tope de profundidad, Perforación con percusión
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
12.1 m/s² 1
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
91 dB (A) 2
Potencia de entrada nominal
650 W
Dimensiones (L x An x Al)
352 x 89 x 203 mm
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 2-S [ 684.1 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Martillo perforador SDS Plus (TE-C) de tres modos para tareas de perforación con percusión, perforación sin percusión y perforación con percusión de precisión
- Motor robusto y de alto rendimiento para máxima fiabilidad
- Mandril TE-C Click de cambio rápido e interruptor de selección fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- La empuñadura lateral de 360° se ajusta fácilmente según la preferencia de uso en los espacios pequeños
Aplicaciones
- Taladro con percusión en hormigón, mampostería y piedra natural
- Taladro con percusión de precisión para hormigón y mampostería, así como en materiales sensibles como baldosas y piedra
- Taladros ocasionales en madera, acero y plástico con un adaptador de mandril opcional especial
- Atornillado con un adaptador de puntas opcional
- Función de retroceso que ayuda a desatascar la broca cuando se queda atascada
Productos complementarios
Sistema de aspiración de polvo para tareas de perforación en hormigón y mampostería con todos los martillos perforadores
Broca para taladro con percusión Premium SDS Plus (TE-C) con hélice de dos ranuras para la perforación de agujeros de anclajes en Hormigón
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.



