Nuron
Martillo perforador a batería TE 60-22
Martillo perfor. a batería TE 60-22 male número de producto: 2370439
Potente martillo perforador a batería SDS Max (TE-Y) con una elevada relación potencia-peso para tareas pesadas de perforación y cincelado en hormigón y mampostería (batería Nuron)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.4 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 18 - 40 mm
- Energía de impacto: 8.8 J
También conocido como Martillo perforador a batería, TE 60-22, Perforación, Hormigón or Mampostería.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$2.500.020
$2.500.020
/
1 Pieza