Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Herramienta de corte SCO 6-22

Herram corte tabique seco SCO 6-22 caja #2252194

Herramienta de corte sin escobillas para tabique seco: cortes rápidos, limpios y precisos en tableros y chapa de metal fino (plataforma de batería Nuron)

  • Peso del cuerpo de la herramienta: 1.4 kg
  • Material base: Placa de yeso
  • Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A: 79 dB (A)

También conocido como CortadoraSCO6SCO 6bateria or Tabique Seco.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta en caja de cartón Incluído: 1x Sistema aspiración de polvo SCO 6-A22 kit
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$523.860