Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
Nuron

Sierra circular a batería SC 4MR-22

Sierra circular a batería SC 4MR-22 male #2351368

Sierra circular a batería con peso y tamaño minimizados para cortes sobre cabeza de hasta 51 mm│2" de profundidad (plataforma de batería Nuron)

  • Profundidad de corte máx.: 51 mm
  • Diámetro de disco: 136 mm
  • Material base: Metal, Acero, Acero inoxidable

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Hoja sierra circ. Default XCut Struct 136 A, 1x Maletín SC 4MR-22 assy
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$684.058