Nuron
Remachadora a batería RT 6-22
Remachadora a batería RT 6-22 maletín número de producto: 2250110 #2250110




Remachadora a batería para facilitar y acelerar la instalación de revestimiento y la fabricación de metal con remaches de acero o aluminio (plataforma de batería Nuron)
- Material de remache: Aluminio, Acero, Acero inoxidable
- Tamaños de boquillas: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
También conocido como RT 6, RT6, Remachadora, Remaches or Plataforma NURON.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$1.099.503
Datos Técnicos
Material de remache
Aluminio, Acero, Acero inoxidable
Tamaños de boquillas
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Documentos
pdf Manual de instrucciones RT 6-22 POS1, búlgaro, checo, alemán, griego, inglés, español, francés, croata, húngaro, italiano, neerlandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco, esloveno, serbio [ 2.6 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Máxima versatilidad: ciclo de 25 mm de longitud y 4 tamaños de boquilla permiten fijar los remaches de acero, aluminio y acero inoxidable más comunes con la misma herramienta a batería
- Gran ergonomía: el diseño de la empuñadura y el equilibrio perfecto de la herramienta ayudan a reducir el esfuerzo para las manos cuando se trabaja todo el día
- Colocación de remaches en cualquier posición: la pieza de retención de la boquilla impide que los remaches se caigan al trabajar hacia abajo y una cubierta larga de la boquilla opcional se puede usar para acceder a espacios reducidos
- Herramienta muy práctica y resistente: las mordazas se han rediseñado para hacer frente al uso intenso y se ha añadido un portaboquillas integrado para aumentar la comodidad
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Instalación de fachadas ventiladas: fijación de perfiles de subestructura de panel adecuados a soportes mediante remaches
- Fijación de cubiertas y revestimientos
- Fabricación de acero y metal: canaletas, barandillas, vallas y chimeneas
- Fijación de separadores de ascensores, placas de identificación, marcos de ventanas y armarios eléctricos
- Fijación de instalaciones de climatización mediante remaches
Productos complementarios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.