nuevo
Espaciador BX-S
número de producto: 2354563 #2354563




Dispositivos láser separadores de fijaciones montados en herramientas para colocar clavos de forma eficaz a distancias predefinidas
- Dimensiones (L x An x Al): 103.6 x 70.1 x 76.4 mm
- Bluetooth: No
Seleccione una opción
Hilti Connect
- No
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$282.808
$282.808
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
No
Documentos
pdf [PDS_T_002_BX] BX 3 Battery-actuated tool - Data Sheet 05/2025, inglés [ 1.3 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Ayuda de separación ajustable con láser: basta con elegir primero la separación requerida (30 cm, 60 cm o 80 cm) y alinear después el anillo láser con el elemento fijo cercano para obtener puntos de fijación equidistantes
- Reducción del tiempo necesario para finalizar el trabajo: separación uniforme sin necesidad de realizar marcas previamente ni usar engorrosos accesorios de distancia
- Mejora de la productividad y la correcta instalación: una forma más eficiente de instalar sistemas críticos de mecánica y electricidad según los requisitos del especificador, el fabricante o el inspector
- Sistema más económico: minimice los residuos y planifique mejor el número de fijaciones necesarias al trabajar de forma homogénea con la separación máxima permitida
- Resultados profesionales: aspecto más limpio y ordenado en las instalaciones visibles
Aplicaciones
- Mantenimiento de una separación uniforme entre fijaciones para cables, conductos, tubos, carriles o falsos techos
- Instalación de sistemas de integridad de circuitos (CIS), alarmas contra incendios y dispositivos de seguridad: cuando es de vital importancia disponer de una separación uniforme y conforme entre las fijaciones
- Instalación de conductos, tubos, conductos y cables eléctricos visibles y ligeros: cuando no es necesario ocultar el resultado
- Instalación de cables de fibra óptica y de datos: cuando la separación correcta entre fijaciones es de vital importancia para el buen funcionamiento
- Compatible con todos los sistemas de fijación directa a batería BX 3
Productos complementarios
Herramienta de fijación directa a batería Nuron para instalar cables, conductos y pernos roscados en hormigón, acero y mampostería (longitud máx. de clavo 24 mm/15/16”)
Brida de sujeción de plástico para conductos/cables para el uso con clavos en tiras
Accesorios de alargadera para usar con la clavadora inalámbrica BX4
Clavos en tiras para la fijación a acero con la clavadora a batería BX 3



