¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Carga de gas para utilizar con la clavadora a gas GX 120

  • Para uso con (herramientas): GX 120, GX 120-ME
  • Substancias contenidas: i-buteno, propeno, propano
  • Volumen por unidad: 81 ml

También conocido como carga de gascartucho de gasbombona de gasclavadora de gas or clavadora eléctrica.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$51.185
$51.185
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Para uso con (herramientas)
GX 120, GX 120-ME
Substancias contenidas
i-buteno, propeno, propano
Volumen por unidad
81 ml
Peso
0.09 kg

Documentos

pdf Hoja de Seguridad Hilti GC 21, español [ 174.1 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • maximiza el desempeño y la fiabilidad de sus clavadoras GX 120 de Hilti
  • Carga de gas de alta presión: mayor fiabilidad a menores temperaturas y mayores altitudes

Aplicaciones

  • Compatible con la herramienta de fijación a gas GX 120
  • Fijación con la GX 120
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen