Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de corte de metal de alto rendimiento para amoladoras angulares

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Exclusión de responsabilidad: Usar esmeriladora con protección de doble cara
premium

También conocido como disco de corteDiscos de acero amoladora or discos para amoladoras.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
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
Desde $1.613

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Exclusión de responsabilidad
Usar esmeriladora con protección de doble cara
Clase de productos
Premium
Tipo de grano
Óxido de aluminio

Características & Aplicaciones

Características

  • Discos para amoladoras angulares diseñados para ofrecer mayor durabilidad y elevada velocidad de corte
  • Mayor seguridad en la utilización de las amoladoras: estos discos de corte de metal cumplen con los requisitos de los estándares de seguridad para discos abrasivos EN 12413 y OSA
  • Mayor precisión, menos residuos: utilice discos de corte con un espesor inferior a 2 mm para obtener resultados exactos y conservar el material
  • Estos discos también son aptos para tareas de corte de acero inoxidable: al contener menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro, se minimiza la cantidad de virutas generadas, la decoloración y el sobrecalentamiento

Aplicaciones

  • Producto recomendado para tareas diarias de corte de metal en la obra o en talleres de fabricación
  • Corte de metal: incluidos corrugados, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
  • Corte de acero inoxidable (se recomienda utilizar discos con un espesor inferior a 2 mm)

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen