¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Disco de corte SPX

Disco de corte AC-D SPX 125x1.0 número de producto: 2150705

Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
ultimate

También conocido como Disco de corte abrasivo para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte, Disco abrasivo, Disco de corte SPX, discos de desbaste or corte fino.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$51.542
$2.062
/
1 Pieza