Disco de corte SPX
Disco de corte AC-D SPX 125x1.6 número de producto: 2150707
Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 125 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
ultimate
También conocido como Disco de corte abrasivo para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte, Disco abrasivo, Disco de corte SPX, discos de desbaste or corte fino.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$56.145
$2.246
/
1 Pieza