Discos de corte de metal SP
Disco de corte AC-D SP 150x1.2 número de producto: 2150709
Disco de corte de metal de alto rendimiento para amoladoras angulares
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 150 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
premium
También conocido como disco de corte, Discos de acero amoladora or discos para amoladoras.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$65.222
$2.609
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Diámetro de disco
150 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Exclusión de responsabilidad
Usar esmeriladora con protección de doble cara
Espesor de disco/hoja
1.2 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Plano, Forma 41
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Características & Aplicaciones
Características
- Discos para amoladoras angulares diseñados para ofrecer mayor durabilidad y elevada velocidad de corte
- Mayor seguridad en la utilización de las amoladoras: estos discos de corte de metal cumplen con los requisitos de los estándares de seguridad para discos abrasivos EN 12413 y OSA
- Mayor precisión, menos residuos: utilice discos de corte con un espesor inferior a 2 mm para obtener resultados exactos y conservar el material
- Estos discos también son aptos para tareas de corte de acero inoxidable: al contener menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro, se minimiza la cantidad de virutas generadas, la decoloración y el sobrecalentamiento
Aplicaciones
- Producto recomendado para tareas diarias de corte de metal en la obra o en talleres de fabricación
- Corte de metal: incluidos corrugados, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
- Corte de acero inoxidable (se recomienda utilizar discos con un espesor inferior a 2 mm)

