Discos de corte de metal SP
Disco de corte AC-D SP 180x1.5 número de producto: 2150732
Disco de corte de metal de alto rendimiento para amoladoras angulares
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 180 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
premium
También conocido como disco de corte, Discos de acero amoladora or discos para amoladoras.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Tamaño del eje
- 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$71.841
$2.874
/
1 Pieza



