Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de corte abrasivo de alto rendimiento para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corte

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Exclusión de responsabilidad: Usar esmeriladora con protección de doble cara
ultimate

También conocido como Disco de corte abrasivo para metales que ofrece una larga vida útil y una alta velocidad de corteDisco abrasivoDisco de corte SPXdiscos de desbaste or corte fino.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Tamaño del eje
  • 22.23 mm
Espesor de disco/hoja
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $46.682

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Exclusión de responsabilidad
Usar esmeriladora con protección de doble cara
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Plano, Forma 41
Tipo de grano
Zirconio

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor vida útil y velocidad de corte gracias a la nueva tecnología de grano Zirconia
  • Cortes precisos gracias a la rápida velocidad de corte y a la reducción de las vibraciones
  • Composición y espesor del disco optimizados para ofrecer un gran rendimiento, menos vibración y un corte sencillo y relajado
  • Recomendado para su uso con amoladoras angulares a batería
  • Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad

Aplicaciones

  • Corte de metales en forma de corrugado, carriles, perfiles angulares, tuberías y láminas
  • Desarrollados específicamente para el corte de acero y acero inoxidable (INOX): la composición del disco contiene menos de un 0,1 % de hierro, sulfuro o cloro
  • Se recomienda para cortar acero inoxidable, ya que la alta velocidad de corte crea menos calor

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen