Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
  • Clase de productos: Premium
premium

También conocido como Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metalesDisco abrasivoDisco de desbaste SP or desbaste de metal.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Espesor de disco/hoja
  • 6.4 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
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
Desde $23.655

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.23 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Óxido de aluminio

Características & Aplicaciones

Características

  • Buen equilibro entre velocidad de eliminación de material y vida útil
  • Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad

Aplicaciones

  • Desbaste y desbarbado de metales
  • Preparación de soldadura o limpieza

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen