Disco de desbaste SP
Disco de desbaste AG-D SP 150x6.4 número de producto: 2150742
Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 150 mm
- Tamaño del eje: 22.23 mm
premium
También conocido como Disco de desbaste abrasivo de primera calidad para metales, Disco abrasivo, Disco de desbaste SP or desbaste de metal.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Espesor de disco/hoja
- 6.4 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$38.285
$3.829
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero, Acero inoxidable
Diámetro de disco
150 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Espesor de disco/hoja
6.4 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Características & Aplicaciones
Características
- Buen equilibro entre velocidad de eliminación de material y vida útil
- Cumple con los requisitos de las normas EN 12413 y OSA para una mayor seguridad
Aplicaciones
- Desbaste y desbarbado de metales
- Preparación de soldadura o limpieza


