¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Discos de desbaste cerámicos SPX

Disco de desbaste AG-D SPX 150x6.4 número de producto: 2150743

Disco de desbaste cerámico de alto rendimiento para metal que ofrece una elevada tasa de eliminación y una vida útil extremadamente larga

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Diámetro de disco: 150 mm
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
ultimate

También conocido como Disco de desbaste abrasivo para metales con una tasa de eliminación muy alta y una vida útil larga, Disco de desbaste or Disco de desbaste SPX.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Espesor de disco/hoja
  • 6.4 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$149.886
$14.989
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Diámetro de disco
150 mm
Tamaño del eje
22.23 mm
Espesor de disco/hoja
6.4 mm
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Prensado, Forma 27
Tipo de grano
Cerámica

Características & Aplicaciones

Características

  • Discos para amoladora angular con tecnología de grano cerámico que duplica la vida útil y maximiza la tasa de eliminación
  • Máxima productividad: todos los detalles de estos discos de desbaste, desde la superficie autoafilable hasta el espesor, están diseñados para permitir realizar las tareas con mayor rapidez
  • Mayor seguridad en la utilización de las amoladoras: estos discos de desbaste cerámicos cumplen con los requisitos de los estándares de seguridad para discos abrasivos EN 12413 y OSA

Aplicaciones

  • Producto recomendado para eliminaciones muy rápidas y difíciles en las que el progreso eficaz en la realización de la tarea es más importante que el acabado de la superficie
  • Desbaste y desbarbado de metales
  • Preparación de soldadura o limpieza
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen