¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Discos de desbaste cerámicos SPX

Disco de desbaste AG-D SPX 180x6.4 número de producto: 2150745

Disco de desbaste cerámico de alto rendimiento para metal que ofrece una elevada tasa de eliminación y una vida útil extremadamente larga

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Diámetro de disco: 180 mm
  • Tamaño del eje: 22.23 mm
ultimate

También conocido como Disco de desbaste abrasivo para metales con una tasa de eliminación muy alta y una vida útil larga, Disco de desbaste or Disco de desbaste SPX.

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Espesor de disco/hoja
  • 6.4 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$220.730
$22.073
/
1 Pieza