Cinta abrasiva A-GTB
Banda abrasiva A-GTB 40x760 P80 SPX número de producto: 2243155

Cintas de lija para tuberías de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
- Material base: Acero inoxidable, Acero
- Longitud: 760 mm
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Seleccione una opción
Ancho
- 40 mm
Densidad de grano
- P80
Longitud
- 760 mm
Contenido del paquete
- 20 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Precio neto
$71.915
$3.596
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero inoxidable, Acero
Longitud
760 mm
Clase de productos
Ultimate
Ancho
40 mm
Densidad de grano
P80
Características & Aplicaciones
Características
- Acabado satinado, a espejo o definición de la superficie gracias a nuestra amplias selección de discos para el amolado basto y fino
- También disponible en tamaños de grano grueso para tareas de amolado más basto
- Cintas de lija no tejidas diseñadas para reducir las marcas, las manchas y prolongar la vida útil
- Producto desarrollado para ofrecer los mejores resultados con las herramientas abrasivas de velocidad variable de Hilti para profesionales del metal
Aplicaciones
- Amolado y pulido bruto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
- Acabados lineales satinados y medios en acero inoxidable, aluminio y otros metales
- Pulido de acabado a espejo en acero inoxidable, acero y otros metales