¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Manguito abrasivo A-GPB

Abrasive sleeve A-GPB 100 P60 SPX número de producto: 2243171

Manguitos abrasivos de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales

  • Material base: Acero inoxidable, Acero
  • Diámetro: 100 mm
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

Seleccione una opción

Densidad de grano
  • P60
  • P80
Ancho
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
20
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$112.860
$5.643
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Acero inoxidable, Acero
Diámetro
100 mm
Clase de productos
Ultimate
Ancho
100 mm
Densidad de grano
P60

Características & Aplicaciones

Características

  • Acabado satinado, a espejo o definición de la superficie gracias a nuestra selección de grados de abrasividad para el amolado basto y fino
  • También disponible en tamaños de grano grueso para tareas de amolado más basto
  • Manguitos no tejidos diseñados para reducir las marcas, las manchas y prolongar la vida útil
  • Producto desarrollado para ofrecer los mejores resultados con las herramientas abrasivas de velocidad variable de Hilti para profesionales del metal

Aplicaciones

  • Amolado y pulido bruto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
  • Acabados lineales satinados y medios en acero inoxidable, aluminio y otros metales
  • Pulido de acabado a espejo en acero inoxidable, acero y otros metales
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen