Disco de fibra AP-D SP
Fiber disc AP-D 115 P80 SP número de producto: 2243208

Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Diámetro de disco: 115 mm
- Tamaño del eje: 22.2 mm
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P24
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$18.340
$734
/
1 Pieza


