Disco de fibra AP-D SPX
Fiber disc AP-D 115 P80 SPX número de producto: 2243220

Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero inoxidable, Acero
- Diámetro de disco: 115 mm
- Tamaño del eje: 22.2 mm
ultimate
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$28.479
$1.139
/
1 Pieza