¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Discos de fibra de alta calidad con grano de zirconio que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Clase de productos: Premium
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P24
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $18.231

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Superficie abrasiva de grano de zirconio: ofrece un equilibrio óptimo entre velocidad de extracción y vida útil
  • Óptimo equilibrio de control y comodidad gracias al bajo nivel de vibración y al área de contacto de tamaño reducido
  • Versatilidad: puede utilizar estos discos de fibra para la mayoría de tareas cotidianas de desbaste en diferentes tipos de metal

Aplicaciones

  • Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen