¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Disco de fibra AP-D SPX

Fiber disc AP-D 180 P36-40 SPX número de producto: 2243225

Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero inoxidable, Acero
  • Diámetro de disco: 180 mm
  • Tamaño del eje: 22.2 mm
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P36-40
  • P60
  • P80
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$72.170
$2.887
/
1 Pieza