Disco de fibra AP-D SPX
Fiber disc AP-D 150 P36-40 SPX número de producto: 2243228

Discos de fibra con grano cerámico que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero inoxidable, Acero
- Diámetro de disco: 150 mm
- Tamaño del eje: 22.2 mm
ultimate
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 25 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Precio neto
$53.360
$2.134
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero inoxidable, Acero
Diámetro de disco
150 mm
Tamaño del eje
22.2 mm
Clase de productos
Ultimate
Densidad de grano
P36-40
Tipo de grano
Cerámica
Refuerzo
Sin
Características & Aplicaciones
Características
- Fabricado con granos cerámicos de larga duración
- Revestimiento de regulación térmica: ayuda a evitar el sobrecalentamiento de metales sensibles, como, por ejemplo, el acero inoxidable
- Área de contacto reducida: diseñada para tareas de desbaste de metal más precisas
Aplicaciones
- Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
- Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales