Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Disco de láminas convexas AF-D SP

Disco de pulido AF-D 115 P120 SP número de producto: 2243288

Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra de calidad que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.2 mm
  • Clase de productos: Premium
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Material base
  • Acero al carbón
  • Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$27.645
$2.765
/
1 Pieza