Disco de láminas convexas AF-D SP
Disco de pulido AF-D 115 P36-40 SP número de producto: 2243290
Diapositiva 1 de 4: L138483 (201645)
Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra de calidad que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero, Acero inoxidable
- Tamaño del eje: 22.2 mm
- Clase de productos: Premium
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Material base
- Acero al carbón
- Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$27.645
$2.765
/
1 Pieza






