Disco de láminas convexas AF-D SPX
Disco de pulido AF-D 150 P60 SPX número de producto: 2243306
Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero al carbón
- Tamaño del eje: 22.2 mm
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
Material base
- Acero al carbón
- Acero inoxidable, Acero, Acero al carbón
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$72.010
$7.201
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero al carbón
Tamaño del eje
22.2 mm
Clase de productos
Ultimate
Forma de disco / cuchilla
Convexo - Tipo 29
Diámetro
150 mm
Refuerzo
Fibra de vidrio
Densidad de grano
P60
Características & Aplicaciones
Características
- Diseñado específicamente para los trabajos de metal más exigentes: biselado de bordes u otro tipo de trabajos de eliminación de material más agresivos con menos tiempo dedicado a la sustitución de elementos abrasivos
- Los discos de láminas lijadoras ofrecen mayor comodidad en tareas de desbaste: ofrecen menor vibración, mayor vida útil y menos marcas profundas
- Forma convexa: aumenta el área de contacto del material abrasivo
Aplicaciones
- Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
- Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
- Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales



