¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Disco de láminas convexas AF-D SP

Disco de pulido AF-D 150 P80 SP número de producto: 2243345

Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra de calidad que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Tamaño del eje: 22.2 mm
  • Clase de productos: Premium
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Material base
  • Acero al carbón
  • Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$43.510
$4.351
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
22.2 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Convexo - Tipo 29
Diámetro
150 mm
Refuerzo
Fibra de vidrio
Densidad de grano
P80

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que ofrece el mejor equilibrio entre elevada tasa de eliminación, larga vida útil y menor peso
  • Los discos de láminas lijadoras ofrecen mayor comodidad en tareas de desbaste: ofrecen menor vibración, mayor vida útil y menos marcas profundas
  • Forma convexa: aumenta el área de contacto del material abrasivo

Aplicaciones

  • Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen