Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Disco de láminas convexas AF-D SP

Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra de calidad que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales

  • Material base: Acero, Acero inoxidable
  • Clase de productos: Premium
  • Forma de disco / cuchilla: Convexo - Tipo 29
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Densidad de grano
  • P60
  • P80
  • P120
  • P36-40
Material base
  • Acero al carbón
  • Acero, Acero inoxidable
Tamaño del eje
  • 22.2 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $27.645

Datos Técnicos

Material base
Acero, Acero inoxidable
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Convexo - Tipo 29
Refuerzo
Fibra de vidrio

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que ofrece el mejor equilibrio entre elevada tasa de eliminación, larga vida útil y menor peso
  • Los discos de láminas lijadoras ofrecen mayor comodidad en tareas de desbaste: ofrecen menor vibración, mayor vida útil y menos marcas profundas
  • Forma convexa: aumenta el área de contacto del material abrasivo

Aplicaciones

  • Desbaste bruto y fino de acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación u homogeneización de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Biselado de bordes para la preparación de soldaduras en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Eliminación de rebabas de cortes bruscos en acero inoxidable, acero y otros metales
  • Limpieza de óxido o de pintura en acero inoxidable, acero y otros metales

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen