Disco de láminas convexas AF-D SPX
Disco de pulido AF-D 180 P36-40 SPX número de producto: 2243354
Discos de láminas lijadoras convexas con revestimiento de fibra que permiten realizar tareas de desbaste fino de acero inoxidable, acero y otros metales
- Material base: Acero al carbón
- Tamaño del eje: 22.2 mm
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Seleccione una opción
Diámetro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densidad de grano
- P36-40
- P60
- P80
Material base
- Acero al carbón
- Acero inoxidable, Acero, Acero al carbón
Tamaño del eje
- 22.2 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$88.065
$8.807
/
1 Pieza





