Manguito no tejido A-GPB
Non-woven sleeve A-GPB 100 SPX felt número de producto: 2243392

Manguitos no tejidos de calidad para tareas de amolado basto y fino de acero inoxidable, acero, aluminio y otros metales
- Material base: Acero inoxidable, Acero
- Diámetro: 100 mm
- Clase de productos: Ultimate
ultimate
Seleccione una opción
Densidad de grano
- Fino
- Grueso
- Medio
- Muy fino
- Polaco
Ancho
- 100 mm
Contenido del paquete
- 5 un
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$318.060
$31.806
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero inoxidable, Acero
Diámetro
100 mm
Clase de productos
Ultimate
Ancho
100 mm
Densidad de grano
Polaco
Características & Aplicaciones
Características
- Acabado satinado, a espejo o definición de la superficie gracias a nuestra amplias selección de discos para el amolado basto y fino
- También disponible en tamaños de grano grueso para tareas de amolado más basto
- Manguitos no tejidos diseñados para reducir las marcas, las manchas y prolongar la vida útil
- Producto desarrollado para ofrecer los mejores resultados con las herramientas abrasivas de velocidad variable de Hilti para profesionales del metal
Aplicaciones
- Desbaste fino: acabado de superficies de carbono y acero inoxidable con aspecto suave, uniforme y atractivo
- Acabado de superficies: eliminación de arañazos de superficies de acero
- Acabado de espejo: pulido de superficies de acero inoxidable y acabado de espejo