Disco de corte de acero AC-D GS
Disco de corte AC-D 350x4x20 SP número de producto: 431630
Disco de corte de acero general de larga duración para sierras a gasolina
- Material base: Acero
- Diámetro de disco: 350 mm
- Tamaño del eje: 20 mm
premium
También conocido como Disco de corte de acero general de larga duración para sierras a gasolina, Disco de corte abrasivo or AC-D GS.
Seleccione una opción
Diámetro de disco
- 350 mm
Tamaño del eje
- 20 mm
Espesor de disco/hoja
- 4 mm
Contenido del paquete
- 10 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
Precio neto
$181.726
$18.173
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Material base
Acero
Diámetro de disco
350 mm
Tamaño del eje
20 mm
Espesor de disco/hoja
4 mm
Clase de productos
Premium
Forma de disco / cuchilla
Forma 41
Para usar con
Cortadora a gasolina (tronzado)
Tipo de grano
Óxido de aluminio
Características & Aplicaciones
Características
- Gracias a su sistema de fijación y al grano de primera calidad, el disco ofrece mayor rapidez, duración y resistencia
- Discos que cumplen los requisitos de la norma OSA con elevados estándares de seguridad
- Optimizado para las herramientas Hilti
Aplicaciones
- Corte de acero con sierras a gasolina