Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Disco de corte de acero AC-D ST

Disco de corte AC-D 14"x3/32"x1" ST SP #436735

Disco de corte de acero versátil para sierras de corte

  • Material base: Acero
  • Diámetro de disco: 350 mm
  • Tamaño del eje: 1 in

Seleccione una opción

Diámetro de disco
  • 350 mm
Tamaño del eje
  • 1 in
Espesor de disco/hoja
  • 2.38 mm
Contenido del paquete
  • 10 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
10
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
$134.805
$13.481
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Acero
Diámetro de disco
350 mm
Tamaño del eje
1 in
Espesor de disco/hoja
2.38 mm
Forma de disco / cuchilla
Forma 1
Tipo de grano
Óxido de aluminio

Características & Aplicaciones

Características

  • Gracias al sistema de unión y al grano de alta calidad, estos discos de sierra de corte son más rápidos, de fácil mecanización, más fuertes y más duraderos
  • Ficha de datos de seguridad disponible

Aplicaciones

  • Corte de acero con sierras de corte
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen