Prolongación de broca TE-FY (SDS Max)
Prolongación de broca TE-FY-E85 número de producto: 1954

Prolongación para brocas para taladro con percusión SDS Max (TE-Y): se requieren 2 componentes (prolongador TE-FY y adaptador TE-Y-AD)
- Tipo: Extensión
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
También conocido como Prolongación de broca TE-F para ampliar la broca para taladro con percusión, Prolongación de broca TE-FY or TE-FY (SDS Max).
Seleccione una opción
Diámetro
- 18 mm
- 30 mm
Longitud de trabajo
- 290 mm
- 350 mm
- 850 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$132.782
$132.782
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo
Extensión
Conexión
TE-Y (SDS Max)
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Diámetro
18 mm
Longitud
850 mm
Longitud de trabajo
850 mm
Características & Aplicaciones
Características
- La aplicación requiere 2 elementos: adaptador TE-Y-AD (elemento n.º 382390) y broca de prolongación TE-FY (disponible en 3 longitudes diferentes)
- Amplíe sus brocas existentes para usarlas en lugares de difícil acceso
Aplicaciones
- Perforación de orificios pasantes con una broca para taladro con percusión prolongada
- Perforación de orificios más profundos de lo común con diámetro de 32 mm y superior
- Para trabajar a distancia de la superficie de trabajo (por ejemplo, en techos)
- Los combos de ensamblaje incluyen acoplador TE-Y-AD y prolongación de broca
- El diámetro del orificio debe ser de 1/4" (32 mm) o superior para que tenga espacio para el acoplador