¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Casquillos para el uso con un dispositivo de ayuda de centrado para perforaciones precisas en azulejos

  • Materiales base: Azulejos/baldosas, Piedra natural
  • Clase de productos: Ultimate
ultimate

También conocido como CasquilloPerforaciónAzulejoCentrado or Atornilladora.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Diámetro
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
Contenido del paquete
  • 3 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $23.769