¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Mandriles de broca corona

Vástago para corona de aserrar TE-C acce número de producto: 2261216

Mandriles especializados para brocas corona de Hilti, con versiones para martillos perforadores, grandes diámetros o espacios reducidos

  • Material base: Materiales múltiples
  • Modo de trabajo: Perforación
  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
ultimate

También conocido como Broca corona, Accesorios or Mandril brocas corona.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 10 mm
Longitud de trabajo
  • 104 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$18.313
$18.313
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Material base
Materiales múltiples
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Diámetro
10 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Cambios rápidos de brocas corona: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado
  • Mejora de la precisión: vástago reforzado que ofrece un ajuste más estable entre la broca corona, el mandril y la herramienta
  • Variedad de mandriles: mandril de broca corona TE-C para el uso con martillos perforadores de Hilti, mandril de carga pesada para brocas corona de mayor diámetro o prolongación de mandriles para lugares de difícil acceso
  • Mandril único: puede utilizar el mismo mandril con cualquier broca de centrado o broca corona de Hilti

Aplicaciones

  • Mandriles de sustitución para el uso con brocas corona de Hilti
  • Apto para el uso con todas las atornilladoras taladro a batería y con cable
  • Nota: los árboles siempre deben combinarse con una broca de centrado compatible antes de utilizarse con la broca corona
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen