Brocas de centrado para brocas corona
Broca de centrado HSS-Co 110mm (5) carbi número de producto: 2261222

Brocas de centrado de sustitución para brocas corona de Hilti
- Tipo de broca corona: Broca corona con punta de carburo
- Material base: Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Placa de yeso, Madera, Plástico, Hierro fundido
- Modo de trabajo: Perforación
premium
También conocido como Brocas, Broca de centrado or calidad.
Seleccione una opción
Tipo de broca corona
- Broca corona MetalCut
- Broca corona MultiCut
- Broca corona con punta de carburo
Longitud
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Diámetro
- 7 mm
Longitud de trabajo
- 65 mm
- 85 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$50.818
$10.164
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de broca corona
Broca corona con punta de carburo
Material base
Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Placa de yeso, Madera, Plástico, Hierro fundido
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Longitud
110 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona
- Variedad de brocas de centrado: acero de alta velocidad con aleación de cobalto (HSS-Co), punta de carburo de tungsteno (TCT) o acero de alta velocidad amolado (HSS-G) en función del metal en el que vaya a trabajar
Aplicaciones
- Brocas de centrado de sustitución para el uso con brocas corona de Hilti
- Guía de brocas corona en metales duros, incluido el acero inoxidable y el hierro fundido: recomendación de broca TCT
- Guía de brocas corona para ladrillo, tabiques secos y PVC: recomendación de broca TCT
- Guiado de brocas corona en madera y metal: recomendación de brocas HSS-G