Brocas de centrado para brocas corona
Broca de centrado HSS-Co 65mm (5) MetalC número de producto: 2261226

Brocas de centrado de sustitución para brocas corona de Hilti
- Tipo de broca corona: Broca corona MetalCut
- Material base: Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
- Modo de trabajo: Perforación
premium
También conocido como Brocas, Broca de centrado or calidad.
Seleccione una opción
Tipo de broca corona
- Broca corona MetalCut
- Broca corona MultiCut
- Broca corona con punta de carburo
Longitud
- 65 mm
- 85 mm
- 110 mm
Diámetro
- 7 mm
Longitud de trabajo
- 65 mm
- 85 mm
Contenido del paquete
- 5 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
5
Precio neto
$28.446
$5.689
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de broca corona
Broca corona MetalCut
Material base
Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Longitud
65 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona
- Variedad de brocas de centrado: acero de alta velocidad con aleación de cobalto (HSS-Co), punta de carburo de tungsteno (TCT) o acero de alta velocidad amolado (HSS-G) en función del metal en el que vaya a trabajar
Aplicaciones
- Brocas de centrado de sustitución para el uso con brocas corona de Hilti
- Guía de brocas corona en metales duros, incluido el acero inoxidable y el hierro fundido: recomendación de broca TCT
- Guía de brocas corona para ladrillo, tabiques secos y PVC: recomendación de broca TCT
- Guiado de brocas corona en madera y metal: recomendación de brocas HSS-G