¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Mandril MultiCut con broca de centrado incluida

Hole saw arbor+bit 85mm MultiCut número de producto: 2279301

Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona MultiCut Premium

  • Tipo de broca corona: Broca corona MultiCut
  • Material base: Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Placa de yeso
  • Modo de trabajo: Perforación
premium

También conocido como Broca Corona, Broca de centrado, Mandril para broca corona or Broca premium.

Seleccione una opción

Tipo de broca corona
  • Broca corona MultiCut
Diámetro
  • 7 mm
Longitud de trabajo
  • 44 mm
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
$20.535
$20.535
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Tipo de broca corona
Broca corona MultiCut
Material base
Materiales múltiples, Metal, Madera, Plástico, Placa de yeso
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Broca de centrado dedicada disponible: fabricada en acero amolado a alta velocidad (HSS-G) que ofrece un centrado más sencillo y mejora el guiado en la pieza de trabajo
  • Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona

Aplicaciones

  • Taladros con brocas corona MultilCut SP de calidad
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen