Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Eje MetalCut con broca de centrado incluida

Hole saw arbor+bit 65mm MetalCut #2279302

Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona MetalCut Premium

  • Tipo de broca corona: Broca corona MetalCut
  • Material base: Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
  • Modo de trabajo: Perforación
premium

También conocido como Mandril broca coronaBroca corona para corte de metal or Corte de Metal.

Seleccione una opción

Tipo de broca corona
  • Broca corona MetalCut
Diámetro
  • 7 mm
Longitud de trabajo
  • 20 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
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
$20.490
$20.490
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Tipo de broca corona
Broca corona MetalCut
Material base
Metal, Acero, Metal no ferroso, Aluminio, Acero no aleado
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Broca de centrado dedicada disponible: fabricada en acero al cobalto de alta velocidad (HSS-Co) para un centrado más sencillo y mejora del guiado en metales más duros
  • Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona

Aplicaciones

  • Taladros con brocas corona MetalCut SP de calidad
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen