Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca corona con punta de carburo que incluye broca de centrado

Hole saw arbor+bit 110mm carbide tipp. #2279308

Mandril con broca de centrado para el uso con brocas corona con punta de carburo de alto rendimiento

  • Tipo de broca corona: Broca corona con punta de carburo
  • Material base: Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Placa de yeso, Madera, Plástico, Hierro fundido
  • Modo de trabajo: Perforación
ultimate

También conocido como Broca coronaBroca corona con punta de carburoMandril para brocas coronaCarburo or Rendimiento.

Seleccione una opción

Tipo de broca corona
  • Broca corona con punta de carburo
Diámetro
  • 7 mm
Longitud de trabajo
  • 60 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
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
$25.829
$25.829
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Tipo de broca corona
Broca corona con punta de carburo
Material base
Materiales múltiples, Metal, Acero inoxidable, Placa de yeso, Madera, Plástico, Hierro fundido
Modo de trabajo
Perforación
Conexión
Vástago hexagonal
Diámetro
7 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Producto diseñado para metales más duros: broca de centrado de acero al cobalto de alta velocidad (HSS-Co) que permite un centrado más sencillo y mejor guiado
  • Cambios rápidos de las brocas: montaje con un solo clic del mandril y la broca de centrado de la broca corona

Aplicaciones

  • Taladros con brocas corona con punta de carburo SPX de alto rendimiento
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen