Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Juego de llave de apriete para la colocación y fijación de anclajes, tuercas y pernos

  • Característica: Llave de apriete
  • Conexión: 1/2" cuadrado

También conocido como Llave de carraca martillo or Llave de apriete alto par.

Seleccione una opción

Ranurada
  • SQ1/2"
  • 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
Longitud
  • 341 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $323.791

Datos Técnicos

Característica
Llave de apriete
Conexión
1/2" cuadrado

Características & Aplicaciones

Características

  • La carraca también se ha diseñado para utilizarse como martillo, por lo que no es necesario llevar dos herramientas
  • Extensión de 295 mm que ofrece hasta 600 Nm de par de apriete
  • El cabezal del martillo troquelado en caliente está fijado permanentemente al eje en articulación conformada para ofrecer la máxima durabilidad
  • Mecanismo de cambio robusto: el cambio de dirección de la carraca con el accionador cuadrado de empuje templado ayuda a asegurar una elevada resistencia
  • Incorpora un eje tubular para minimizar las vibraciones del impacto

Aplicaciones

  • Amplia variedad de vasos disponibles para atornillar y apretar tuercas
  • Vasos de extensión de 125 mm y 250 mm, con manguitos de giro libre que facilitan el manejo y la accesibilidad
  • Punta de centrado para alinear fácilmente las piezas de trabajo
  • Disponibilidad de piezas de repuesto y de sustitución

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen